Opublikuj swoje produkty
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Washbasin bowl with islet, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angualr with semi-wet-area, without tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, bathtubs, furnitur
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812282
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)9.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne