Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Washbasin bowl KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, round valve without overflow always open, with ceramic valve cover plate Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81233.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812331
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815