Opublikuj swoje produkty
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812434
  • Rodzina produktuLIVING
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania