Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812962
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne