Opublikuj swoje produkty
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Countertop Laufen INO, SaphirKeramik, shelf right EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813302
  • Rodzina produktuINO
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania