Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet

Washbasin, shelf left, with concealed outlet
Opis
  • Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813333
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks