Opublikuj swoje produkty
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin

Vanity washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813855
  • Rodzina produktuTHE NEW CLASSIC
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings