Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture, Order no. 81396.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813961
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)7.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki