Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    Zarchiwizowane

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny814809
    • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)46.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne