Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814971
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny814971
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)35.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne