Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymmetric 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated shelf right Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814973
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny814973
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne