Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asymmetric, tap bank right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny815334
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)9.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne