Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Opis
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny815335
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks