Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Small Washbasin
LAUFEN

MODERNA R Small Washbasin

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Small countertop washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny815543
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks