Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, without overflow, without tap hole and overflow, without tap hole/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, furnitureOrder no. 81596.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny815961
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)340
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815