Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny816802
    • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne