Opublikuj swoje produkty
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Drop-in washbasin, with semi-wet area and tap bank
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817281
    • Rodzina produktuINO
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne