Opublikuj swoje produkty
LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, furniture Order no. 81743.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817432
  • Rodzina produktuLIVING
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne