Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817952
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne