Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, inside dimensions of the basin 420 x 420 mm, round, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81896.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818962
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815