Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching washbasin order no. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 (not for options with 3 tap holes) Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny819963
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)325
  • Szerokość (mm)285
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)9.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815