Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching small washbasin order no. 81596.1 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny819964
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)335
  • Szerokość (mm)234
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)6.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815