Opublikuj swoje produkty
VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown, cUPC approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820288
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures