Opublikuj swoje produkty
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Wallhung WC rimless washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 360 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820542
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505