Opublikuj swoje produkty
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Wallhung WC pan Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, open water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820543
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)305
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505