Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Niedostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
820601
Rodzina produktu
CLEANET NAVIA
Grupa produktu
WCs
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-01-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
405
Szerokość (mm)
580
Głębokość (mm)
370
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Certyfikacja produktu
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Materiał dodatkowy
Komponenty elektroniczne i optyczne
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Toilet bowls
UNSPSC code
30181511
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Europa
Liechtenstein
Szwajcaria
Podobne produkty
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Pobierz