Opublikuj swoje produkty
SAVE Wall-hung WC 'rimless', with urine diverting function
LAUFEN

SAVE Wall-hung WC 'rimless', with urine diverting function

Wall-hung WC 'rimless', washdown, with urine diverting function
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820662
  • Rodzina produktuSAVE
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)385
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures