Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820959
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne