Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
Wall-hung WC 'rimless', washdown, with recess, without flushing rim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820964
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures