Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820966
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)21.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505