Opublikuj swoje produkty
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Barrier free wall-hung WC pan washdown LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, for concealed cistern, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, WC seat & cover, Order no. 82147.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821470
  • Rodzina produktuLIBERTYLINE
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)21.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne