Opublikuj swoje produkty
MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
LAUFEN

MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown

Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
Opis
  • Compatible wih: H890540 WC seat and cover, without lowering system H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H896546 WC seat and cover slim, with lowering systém H890544 WC seat without cover slim H890540 WC seat and cover, without lowering systém H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821544
  • Rodzina produktuMODERNA S
  • Grupa produktuWall-hung WC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures