Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821957
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)545
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)16.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne