Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC, washout, LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, vertical outlet, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821958
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)13.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne