Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Floorstanding WC combination, washdown, LAUFEN LB3, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 445 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82868.0, 82868.2, 82868.3, 82868.5, 82868.7, WC seat and, cover, 89568.0, 89568.2, WC seat & cover with automatic lowering, 89568.1, 89568.3, Order no. 82468.4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821959
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)545
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne