Opublikuj swoje produkty
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet

Floorstanding WC pan washout LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, outlet vertical, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny822037
  • Rodzina produktuFLORAKIDS
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)295
  • Głębokość (mm)385
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)13.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne