Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny822952
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)30.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures