Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny823337
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures