Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown
LAUFEN
Zarchiwizowane

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover with automatic lowering 89180.1, Order no. 82380.6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny823806
  • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)28.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne