Opublikuj swoje produkty
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny824858
  • Rodzina produktuTHE NEW CLASSIC
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania