Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Floorstanding WC pan washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 670 x 420 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), cistern 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82495.9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny824959
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)670
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505