Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern

    Floorstanding 2PC Water Closet Bowl
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny825958
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO
    • Grupa produktuWCs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures