Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny826953
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)175
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)12.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania