Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern, water connection at the bottom Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush or 4,5/3-l option 289 (Project Version) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Green Version) water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny826955
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)12.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne