Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Cistern LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, Special feature: Surface refinement LCC (only white), water condensation, insulation, Further options: Australian Standard option 262, Order no. 82697.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny826971
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuCisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)485
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne