Opublikuj swoje produkty
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny827154
  • Rodzina produktuKOMPAS
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna
Dania
Grenlandia
Finlandia
Norwegia
Szwecja