Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, with cistern Dual-Flush (4,5/3-l-flush), with seat and cover, Thermoplast, removable EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm outlet vertical 70 mm concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC Order no. 82796.4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny827954
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO N
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)33.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna