Opublikuj swoje produkty
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny828703
  • Rodzina produktuPALACE
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)14.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515