Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Cistern LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82880.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny828800
  • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
  • Grupa produktuCisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)435
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne