Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left

Cistern, water inlet bottom left
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny828963
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks